Brides pivotantes manuelles

Manual Swing Clamp

6002-SWL

Les séries 6004 SWL de brides pivotantes manuelles gauches de Destaco sont des options faciles d’utilisation pour les opérations de montage, de soudage ainsi que d’assemblage et de testeur d’appareillage sur les marchés industriel, aérospatial et automobile. Ils proposent un mouvement de pivot et de serrage pour une productivité accrue ainsi qu’une opération de traction/compression et disposent de deux positions de verrouillage. Les nouvelles brides pivotantes manuelles présentent un chemin de came fermé, elles peuvent se serrer et se verrouiller à la fois dans les positions de rétraction/d’extension. Elles se caractérisent également par une détente qui maintient la pince en position ouverte afin d’éviter tout mouvement indésirable.
Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Course pendant la rotation (in) 0.53
Effort de maintien (lbf) 400.0
Course verticale (in) 0.22
Course verticale (in) 0.22
Course pendant la rotation (in) 0.53
Poids (lb) 0.95
Hauteur sous étrier (in) 2.19
Hauteur sous étrier (mm) 55.7
Course verticale (mm) 5.6
Effort de maintien maximum (N) 1780.0
Poids (kg) 0.43
Course verticale (mm) 5.6
Course pendant la rotation (mm) 13.5
Course maxi de serrage (mm) 5.6
Course pendant la rotation (mm) 13.5
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1711628941000
cad_url_button https://qa.product-config.net/catalog3/d/destaco/?cid=catalog&c=products&id=6004-SWL
Gammes de produits 6000-SW
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top