Manuelle Schwenkspanner

Manual Swing Clamp

6002-SWR

Destacos rechtsschwenkende Handspanner der Serie 6004 SWR sind benutzerfreundliche Optionen, die in den Bereichen Vorrichtungsbau/Qualitätssicherung, Schweißen und Montage in der Industrie, in der Luft- und Raumfahrt und in der Automobilindustrie zum Einsatz kommen. Sie bieten eine schnelle Schwenk- und Spannbewegung für eine gesteigerte Produktivität sowie einen Push- oder Pull-Betrieb. Außerdem können sie in zwei Positionen verriegelt werden. Die neuen Schwenkhandspanner verfügen über eine geschlossene Kurvenbahn und können in aus- und eingefahrener Position spannen und verriegeln. Außerdem verfügen sie über eine Arretierung, durch die der Spanner in geöffneter Position einrastet, um ungewollte Bewegungen zu vermeiden.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 400.0
Höhe unter Spannarm (in) 2.19
Gewicht (lb) 0.95
Spannhub (in) 0.22
Schwenkhub (in) 0.53
Schwenkhub (in) 0.53
Spannhub (in) 0.22
Maximale Haltekraft (N) 1780.0
Gewicht (kg) 0.43
Spannhub (mm) 5.6
Schwenkhub (mm) 13.5
max. Spannhub (mm) 19.1
Höhe unter Spannarm (mm) 55.7
Schwenkhub (mm) 13.5
Spannhub (mm) 5.6
cad_url_button https://qa.product-config.net/catalog3/d/destaco/?cid=catalog&c=products&id=6002-SWR
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1711572299000
Produktreihe 6002
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top