Brides pivotantes manuelles

Manual Swing Clamp

6002-SWR

Les séries 6004 SWR de brides pivotantes manuelles droites de Destaco sont des options faciles d’utilisation pour les opérations de montage, de soudage ainsi que d’assemblage et de test d’appareillage sur les marchés industriel, aérospatial et automobile. Ils proposent un mouvement de pivot et de serrage pour une productivité accrue ainsi qu’une opération de traction/compression et disposent de deux positions de verrouillage. Les nouvelles brides pivotantes manuelles présentent un chemin de came fermé, elles peuvent se serrer et se verrouiller à la fois dans les positions de rétraction/d’extension. Elles se caractérisent également par une détente qui maintient la pince en position ouverte afin d’éviter tout mouvement indésirable.
Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.95
Course pendant la rotation (in) 0.53
Course verticale (in) 0.22
Course verticale (in) 0.22
Hauteur sous étrier (in) 2.19
Course pendant la rotation (in) 0.53
Effort de maintien (lbf) 400.0
Hauteur sous étrier (mm) 55.7
Course maxi de serrage (mm) 19.1
Poids (kg) 0.43
Course verticale (mm) 5.6
Course pendant la rotation (mm) 13.5
Course pendant la rotation (mm) 13.5
Course verticale (mm) 5.6
Effort de maintien maximum (N) 1780.0
Gammes de produits 6002
PublishedDate 1711572299000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
cad_url_button https://qa.product-config.net/catalog3/d/destaco/?cid=catalog&c=products&id=6002-SWR
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top