Zugbetätigte, manuelle Verriegelungsspanner für Formgebungs- und Montageanwendungen
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
MANUELLE VERSCHLUSSSPANNER FÜR FORMTEIL- UND MONTAGEANWENDUNGEN
Verschlussspanner für Spritzguss, Montage und Verschlüsse – Serien 301 und 311
311-SS
311-SS
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.17
mit Öffnungshilfe (in)
3.34
Haltekraft (lb)
1200.0
mit Öffnungshilfe (mm)
85.9
mit Öffnungshilfe (mm)
85.9
Gewicht (kg)
0.53
Maximale Haltekraft (N)
5340.0
PublishedDate
1679003777000
Verriegelungsplatte
None
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
31:1
Basis Montage Ausführung
Flange
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zusatzverriegelung
No
Standard-Material
Stainless Steel
Verriegelungsplatte beigestellt
No
Spannhaken Ausführung
U-Hook (Horizontal)
Produkt Typen
Standard
Back to Top