Crochet de verrouillage par traction manuel pour le moulage et l’assemblage
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Action de traction, serrages à verrouillage manuel (groupe)
Brides de verrouillage par traction - série 301-311
311-SS
311-SS
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.17
Sans aide à l'ouverture (in)
3.34
Effort de maintien (lbf)
1200.0
Poids (kg)
0.53
Effort de maintien maximum (N)
5340.0
Sans aide à l'ouverture (mm)
85.9
Sans aide à l'ouverture (mm)
85.9
Style de base de montage
Flange
Type de crochet
U-Hook (Horizontal)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Platine fournie
No
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
31:1
Matériel standard
Stainless Steel
PublishedDate
1679003777000
Platine
None
Toggle Lock plus
No
Type de produit
Standard
Back to Top