Schubstangenspanner für Montage, Prüfung und mehr
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Schubstangenspanner (Gruppe)
Schubstangenspanner für die Bereiche Montage, Prüfung, Löten und Kleben – 6000
6002-R
6002-R
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.55
Haltekraft (lb)
400.0
Hub (in)
0.75
Gewicht (kg)
0.25
Zölliges oder metrisches Produkt
Imperial
Hub (mm)
19.0
Maximale Haltekraft (N)
1780.0
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung
Flansch
Kolbengewinde
1/4-20
Andruckspindel (empfohlen)
205203
PublishedDate
1721846493000
Andruckspindel inklusive
Nein
Produktfunktion
Clamping
Produkt Typen
Gewindekörper
Produktreihe
6002
Schubstange
Runden
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
20:1
Zusatzverriegelung
Ja
Standard-Material
Stahl
Befestigungsmutter
602105
Back to Top