Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect

6002-R

Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
course piston (in) 0.75
Poids (lb) 0.55
Effort de maintien (lbf) 400.0
Poids (kg) 0.25
course piston (mm) 19.0
Effort de maintien maximum (N) 1780.0
Imperial or Metric Product Imperial
Goupille incluse? Non
Fonction de produit Clamping
Type de produit Corps fileté
Gammes de produits 6002
PublishedDate 1721846493000
Matériel standard Acier
Poussée piston 1/4-20
Piston Rond
Goupille (recommandé) 205203
Toggle Lock plus Oui
Style de base de montage Bride
Ecrou de montage (fourni) 602105
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 20:1
Back to Top