Schubstangenspanner für Montage, Prüfung und mehr
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Schubstangenspanner (Gruppe)
Schubstangenspanner für die Bereiche Montage, Prüfung, Löten und Kleben – 6000
6002-RSS
6002-RSS
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.75
Haltekraft (lb)
400.0
Gewicht (lb)
0.55
Hub (mm)
19.0
Maximale Haltekraft (N)
1780.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Kaiserliche
Gewicht (kg)
0.25
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
20:1
PublishedDate
1721846758000
Basis Montage Ausführung
Flansch
Standard-Material
Edelstahl
Kolbengewinde
1/4-20
Andruckspindel inklusive
Nein
Zusatzverriegelung
Ja
Produktreihe
6002
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel (empfohlen)
202943
Produkt Typen
Gewindekörper
Befestigungsmutter
602905
Schubstange
Runden
Produktfunktion
Clamping
Back to Top