Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
brides d’action linéaire
Pinces à action linéaire - Série 6000
6002-RSS
6002-RSS
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
course piston (in)
0.75
Poids (lb)
0.55
Effort de maintien (lbf)
400.0
Effort de maintien maximum (N)
1780.0
Poids (kg)
0.25
Imperial or Metric Product
Impérial
course piston (mm)
19.0
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ecrou de montage (fourni)
602905
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
20:1
Type de produit
Corps fileté
Fonction de produit
Clamping
Toggle Lock plus
Oui
Goupille (recommandé)
202943
Matériel standard
Acier inoxydable
Style de base de montage
Bride
PublishedDate
1721846758000
Gammes de produits
6002
Poussée piston
1/4-20
Goupille incluse?
Non
Piston
Rond
Back to Top