Schubstangenspanner für Montage, Prüfung und mehr
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Schubstangenspanner (Gruppe)
Schubstangenspanner für die Bereiche Montage, Prüfung, Löten und Kleben – 6000
6002-SS
6002-SS
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.75
Gewicht (lb)
0.44
Haltekraft (lb)
400.0
Maximale Haltekraft (N)
1780.0
Hub (mm)
19.0
Gewicht (kg)
0.2
Zölliges oder metrisches Produkt
Kaiserliche
Schubstange
Runden
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
1/4-20
Produkt Typen
Gewindekörper
Zusatzverriegelung
Nein
Standard-Material
Edelstahl
Andruckspindel inklusive
Nein
Basis Montage Ausführung
Flansch
Befestigungsmutter
602905
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Kolbengewinde
1/4-20
Andruckspindel (empfohlen)
202943
Produktfunktion
Clamping
PublishedDate
1721846926000
Back to Top