Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
brides d’action linéaire
Pinces à action linéaire - Série 6000
6002-SS
6002-SS
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.44
course piston (in)
0.75
Effort de maintien (lbf)
400.0
Poids (kg)
0.2
course piston (mm)
19.0
Imperial or Metric Product
Impérial
Effort de maintien maximum (N)
1780.0
Matériel standard
Acier inoxydable
PublishedDate
1721846926000
Goupille incluse?
Non
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
1/4-20
Fonction de produit
Clamping
Type de produit
Corps fileté
Ecrou de montage (fourni)
602905
Goupille (recommandé)
202943
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Poussée piston
1/4-20
Style de base de montage
Bride
Piston
Rond
Toggle Lock plus
Non
Back to Top