Schubstangenspanner für Montage, Prüfung und mehr
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Schubstangenspanner (Gruppe)
Schubstangenspanner für die Bereiche Montage, Prüfung, Löten und Kleben – 6000
6004-MMRSS
6004-MMRSS
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.9
Hub (in)
1.5
Haltekraft (lb)
600.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisch
Hub (mm)
38
Maximale Haltekraft (N)
2670.0
Gewicht (kg)
0.4
Basis Montage Ausführung
Flansch
Produktreihe
6004
Andruckspindel inklusive
Nein
Befestigungsmutter
606904-M
Standard-Material
Edelstahl
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Gewindekörper
Zusatzverriegelung
Ja
PublishedDate
1721847646000
Schubstange
Runden
Andruckspindel (empfohlen)
207943-M
Kolbengewinde
M8
Produktfunktion
Clamping
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
14.4:1
Back to Top