Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
brides d’action linéaire
Pinces à action linéaire - Série 6000
6004-MMRSS
6004-MMRSS
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.9
course piston (in)
1.5
Effort de maintien (lbf)
600.0
course piston (mm)
38
Effort de maintien maximum (N)
2670.0
Poids (kg)
0.4
Imperial or Metric Product
Métrique
Ecrou de montage (fourni)
606904-M
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
14.4:1
Matériel standard
Acier inoxydable
PublishedDate
1721847646000
Piston
Rond
Type de produit
Corps fileté
Poussée piston
M8
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
6004
Goupille (recommandé)
207943-M
Toggle Lock plus
Oui
Goupille incluse?
Non
Style de base de montage
Bride
Fonction de produit
Clamping
Back to Top