Schubstangenspanner für Montage, Prüfung und mehr
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Schubstangenspanner (Gruppe)
Schubstangenspanner für die Bereiche Montage, Prüfung, Löten und Kleben – 6000
6004-MMSS
6004-MMSS
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
1.5
Haltekraft (lb)
600.0
Gewicht (lb)
0.73
Hub (mm)
38.1
Maximale Haltekraft (N)
2670.0
Gewicht (kg)
0.33
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisch
Andruckspindel (empfohlen)
207943-M
Zusatzverriegelung
Nein
Basis Montage Ausführung
Flansch
PublishedDate
1721847792000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
14.4:1
Produkt Typen
Gewindekörper
Schubstange
Runden
Kolbengewinde
M8
Befestigungsmutter
606904-M
Produktfunktion
Clamping
Andruckspindel inklusive
Nein
Standard-Material
Edelstahl
Produktreihe
6004
Back to Top