Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
brides d’action linéaire
Pinces à action linéaire - Série 6000
6004-MMSS
6004-MMSS
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
course piston (in)
1.5
Poids (lb)
0.73
Effort de maintien (lbf)
600.0
Effort de maintien maximum (N)
2670.0
Poids (kg)
0.33
Imperial or Metric Product
Impérial
course piston (mm)
38.1
Poussée piston
M8
Gammes de produits
6004
Toggle Lock plus
Non
Goupille (recommandé)
207943-M
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style de base de montage
Bride
Goupille incluse?
Non
Piston
Rond
Ecrou de montage (fourni)
606904-M
Type de produit
Corps fileté
Matériel standard
Acier inoxydable
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
14.4:1
Fonction de produit
Clamping
PublishedDate
1721847792000
Back to Top