Schubstangenspanner für Montage, Prüfung und mehr
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Schubstangenspanner (Gruppe)
Schubstangenspanner für die Bereiche Montage, Prüfung, Löten und Kleben – 6000
6004-RSS
6004-RSS
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
600.0
Hub (in)
1.5
Gewicht (lb)
0.9
Hub (mm)
38.1
Gewicht (kg)
0.41
Maximale Haltekraft (N)
2670.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Kaiserliche
Standard-Material
Edelstahl
Kolbengewinde
5/16-18
PublishedDate
1721844038000
Produkt Typen
Gewindekörper
Schubstange
Runden
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung
Flansch
Zusatzverriegelung
Ja
Produktfunktion
Clamping
Andruckspindel inklusive
Nein
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
14.4:1
Befestigungsmutter
606904
Produktreihe
6004
Andruckspindel (empfohlen)
207943
Back to Top