Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
brides d’action linéaire
Pinces à action linéaire - Série 6000
6004-RSS
6004-RSS
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
600.0
course piston (in)
1.5
Poids (lb)
0.9
Effort de maintien maximum (N)
2670.0
Imperial or Metric Product
Impérial
course piston (mm)
38.1
Poids (kg)
0.41
Gammes de produits
6004
Toggle Lock plus
Oui
Ecrou de montage (fourni)
606904
Poussée piston
5/16-18
Goupille incluse?
Non
Goupille (recommandé)
207943
Type de produit
Corps fileté
Piston
Rond
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1721844038000
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
14.4:1
Matériel standard
Acier inoxydable
Fonction de produit
Clamping
Style de base de montage
Bride
Back to Top