Schubstangenspanner für Montage, Prüfung und mehr

6004-SS

Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 1.5
Gewicht (lb) 0.73
Haltekraft (lb) 600.0
Maximale Haltekraft (N) 2670.0
Hub (mm) 38.0
Gewicht (kg) 0.33
Zölliges oder metrisches Produkt Kaiserliche
Zusatzverriegelung Nein
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Schubstange Runden
Produktfunktion Clamping
Andruckspindel (empfohlen) 207943
Produkt Typen Gewindekörper
Standard-Material Edelstahl
PublishedDate 1721843932000
Andruckspindel inklusive Nein
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 14.4:1
Basis Montage Ausführung Flansch
Befestigungsmutter 606904
Produktreihe 6004
Kolbengewinde 5/16-18
Back to Top