Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
brides d’action linéaire
Pinces à action linéaire - Série 6000
6004-SS
6004-SS
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
0.73
Effort de maintien (lbf)
600.0
course piston (in)
1.5
Poids (kg)
0.33
Effort de maintien maximum (N)
2670.0
Imperial or Metric Product
Impérial
course piston (mm)
38.0
Style de base de montage
Bride
Piston
Rond
Ecrou de montage (fourni)
606904
Poussée piston
5/16-18
Type de produit
Corps fileté
Matériel standard
Corps fileté
Fonction de produit
Clamping
Goupille (recommandé)
207943
Gammes de produits
6004
Goupille incluse?
Non
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
14.4:1
Toggle Lock plus
Non
PublishedDate
1721843932000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top