Schubstangenspanner für Montage, Prüfung und mehr
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Schubstangenspanner (Gruppe)
Schubstangenspanner für die Bereiche Montage, Prüfung, Löten und Kleben – 6000
6024-MM
6024-MM
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
3.17
Hub (in)
2.6
Haltekraft (lb)
2100.0
Maximale Haltekraft (N)
9340.0
Gewicht (kg)
1.44
Hub (mm)
66.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisch
Produkt Typen
Gewindekörper
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
21:1
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel inklusive
Nein
PublishedDate
1721841982000
Produktfunktion
Clamping
Basis Montage Ausführung
Flansch
Befestigungsmutter
624105-M
Andruckspindel (empfohlen)
210203-M
Standard-Material
Stahl
Schubstange
Runden
Zusatzverriegelung
Nein
Kolbengewinde
M10
Produktreihe
6024
Back to Top