Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
brides d’action linéaire
Pinces à action linéaire - Série 6000
6024-MM
6024-MM
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
course piston (in)
2.6
Poids (lb)
3.17
Effort de maintien (lbf)
2100.0
Effort de maintien maximum (N)
9340.0
Poids (kg)
1.44
course piston (mm)
66.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Piston
Rond
Poussée piston
M10
Fonction de produit
Clamping
Goupille (recommandé)
210203-M
Gammes de produits
6024
Toggle Lock plus
Non
Ecrou de montage (fourni)
624105-M
Matériel standard
Acier
Type de produit
Corps fileté
Goupille incluse?
Non
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
21:1
Style de base de montage
Bride
PublishedDate
1721841982000
Back to Top