Schubstangenspanner für Montage, Prüfung und mehr
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Schubstangenspanner (Gruppe)
Schubstangenspanner für die Bereiche Montage, Prüfung, Löten und Kleben – 6000
6024-MMR
6024-MMR
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
2.6
Haltekraft (lb)
2100.0
Gewicht (lb)
3.53
Maximale Haltekraft (N)
9340.0
Hub (mm)
66.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisch
Gewicht (kg)
1.6
Andruckspindel (empfohlen)
210203-M
PublishedDate
1721841875000
Kolbengewinde
M10
Produktreihe
6024
Produkt Typen
Gewindekörper
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
21:1
Befestigungsmutter
624105-M
Basis Montage Ausführung
Flansch
Standard-Material
Stahl
Zusatzverriegelung
Ja
Schubstange
Runden
Produktfunktion
Clamping
Andruckspindel inklusive
Nein
Back to Top