Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
brides d’action linéaire
Pinces à action linéaire - Série 6000
6024-MMR
6024-MMR
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
2100.0
Poids (lb)
3.53
course piston (in)
2.6
course piston (mm)
66.0
Effort de maintien maximum (N)
9340.0
Poids (kg)
1.6
Imperial or Metric Product
Métrique
Poussée piston
M10
Ecrou de montage (fourni)
624105-M
Goupille (recommandé)
210203-M
Toggle Lock plus
Oui
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
21:1
PublishedDate
1721841875000
Fonction de produit
Clamping
Matériel standard
Acier
Goupille incluse?
Non
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Piston
Rond
Style de base de montage
Bride
Gammes de produits
6024
Type de produit
Corps fileté
Back to Top