Schubstangenspanner für Montage, Prüfung und mehr
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Schubstangenspanner (Gruppe)
Schubstangenspanner für die Bereiche Montage, Prüfung, Löten und Kleben – 6000
6024-RSS
6024-RSS
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
2.6
Gewicht (lb)
3.53
Haltekraft (lb)
2100.0
Maximale Haltekraft (N)
9340.0
Hub (mm)
66.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Kaiserliche
Gewicht (kg)
1.6
Produktfunktion
Clamping
PublishedDate
1721832415000
Kolbengewinde
3/8-16
Schubstange
Runden
Zusatzverriegelung
Ja
Andruckspindel inklusive
Nein
Produkt Typen
Gewindekörper
Befestigungsmutter
624905
Basis Montage Ausführung
Flansch
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
21:1
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
6024
Andruckspindel (empfohlen)
237943
Standard-Material
Edelstahl
Back to Top