Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
brides d’action linéaire
Pinces à action linéaire - Série 6000
6024-RSS
6024-RSS
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
course piston (in)
2.6
Effort de maintien (lbf)
2100.0
Poids (lb)
3.53
Effort de maintien maximum (N)
9340.0
Poids (kg)
1.6
course piston (mm)
66.0
Imperial or Metric Product
Impérial
Style de base de montage
Bride
Matériel standard
Acier inoxydable
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Goupille (recommandé)
237943
Fonction de produit
Clamping
Gammes de produits
6024
PublishedDate
1721832415000
Poussée piston
3/8-16
Piston
Rond
Goupille incluse?
Non
Toggle Lock plus
Oui
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
21:1
Ecrou de montage (fourni)
624905
Type de produit
Corps fileté
Back to Top