Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Schubstangenspanner für Montage, Prüfung und mehr
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Schubstangenspanner (Gruppe)
Schubstangenspanner für die Bereiche Montage, Prüfung, Löten und Kleben – 6000
6024-SS
6024-SS
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
3.17
Haltekraft (lb)
2100.0
Hub (in)
2.6
Maximale Haltekraft (N)
9340.0
Hub (mm)
66.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Kaiserliche
Gewicht (kg)
1.44
Produkt Typen
Gewindekörper
Schubstange
Runden
Produktreihe
6024
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zusatzverriegelung
Nein
PublishedDate
1721832102000
Andruckspindel (empfohlen)
237943
Basis Montage Ausführung
Flansch
Standard-Material
Edelstahl
Produktfunktion
Clamping
Befestigungsmutter
624905
Kolbengewinde
3/8-16
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
21:1
Andruckspindel inklusive
Nein
Back to Top