Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
brides d’action linéaire
Pinces à action linéaire - Série 6000
6024-SS
6024-SS
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
course piston (in)
2.6
Poids (lb)
3.17
Effort de maintien (lbf)
2100.0
course piston (mm)
66.0
Effort de maintien maximum (N)
9340.0
Imperial or Metric Product
Impérial
Poids (kg)
1.44
Gammes de produits
6024
PublishedDate
1721832102000
Ecrou de montage (fourni)
624905
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Corps fileté
Matériel standard
Acier inoxydable
Goupille incluse?
Non
Style de base de montage
Bride
Goupille (recommandé)
237943
Piston
Rond
Toggle Lock plus
Non
Fonction de produit
Clamping
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
21:1
Poussée piston
3/8-16
Back to Top