Schubstangenspanner für Montage, Prüfung und mehr
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Schubstangenspanner (Gruppe)
Schubstangenspanner für die Bereiche Montage, Prüfung, Löten und Kleben – 6000
6024
6024
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
2.6
Haltekraft (lb)
2100.0
Gewicht (lb)
3.17
Hub (mm)
66.0
Gewicht (kg)
1.44
Zölliges oder metrisches Produkt
Kaiserliche
Maximale Haltekraft (N)
9340.0
Kolbengewinde
3/8-16
Schubstange
Runden
Standard-Material
Stahl
Zusatzverriegelung
Nein
Produktfunktion
Clamping
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
21:1
Produktreihe
6024
PublishedDate
1721842429000
Basis Montage Ausführung
Flansch
Befestigungsmutter
624105
Andruckspindel inklusive
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel (empfohlen)
210203
Produkt Typen
Gewindekörper
Back to Top