Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
brides d’action linéaire
Pinces à action linéaire - Série 6000
6024
6024
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
course piston (in)
2.6
Poids (lb)
3.17
Effort de maintien (lbf)
2100.0
course piston (mm)
66.0
Poids (kg)
1.44
Effort de maintien maximum (N)
9340.0
Imperial or Metric Product
Impérial
Gammes de produits
6024
Goupille (recommandé)
210203
Toggle Lock plus
Non
Poussée piston
3/8-16
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style de base de montage
Bride
Type de produit
Corps fileté
PublishedDate
1721842429000
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
21:1
Piston
Rond
Matériel standard
Acier
Ecrou de montage (fourni)
624105
Goupille incluse?
Non
Fonction de produit
Clamping
Back to Top