MINIATUR-PARALLELGREIFER FÜR KLEINTEILE - SERIEN RPM
Die Serien RPM sind sehr klein und ideal für Anwendungen mit Halbleitern, für Biowissenschaften-Labore sowie bei stark beschränkten Räumen. Für raue Umgebungen ist die RPM-Version abgedichtet. Optional sind sie erhältlich mit Viton®-Dichtungen für Temperaturen von -30°C bis +150°C [-20°F bis +300°F]. Dank kompakter Maße greifen sie auch sehr kleine Teile. Ihre Doppel-V-Rollenlager verhindern Flankenspiel. Sie sind reibungsarm und positionieren Teile so präzise wie wiederholgenau. Kompakte Greifer-Anordnungen in Reihe mit oberen Verteilern sind möglich. Einstellbare vorgespannte Lager verhindern Flankenspiel über die gesamte Lebensdauer. Es gibt Überdruck- und Absauganschlüsse für Reinraum- und raue Umgebungen. RPM-Greifer sind mit Reinraum-Schmierfett geschmiert, also für Reinräume der Klasse 10 geeignet.
Märkte: Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Konsumgüter