Mechanical Rotary Indexers

84A3 - Cam Type Gripper

84A3Z320000000

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, Ablegen, Aufnehmen und Transportieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen
  • roller and cam principle, self-locking at end stop position
  • add-on component and end position sensing available
  • fast opening and closing action
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 3.52
Greifkraft (lbf) 214.0
Gewicht (kg) 1.6
Zylinder Durchmesser (mm) 32
Greifkraft (N) 950.0
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
PublishedDate 1673559851000
Produktfunktion Edelstahl-Greifsysteme
Schließ-/Öffnungszeit (ms) 0.2
Distributor Group - DE Endeffektoren
Anschlussgewinde G1/8
Produkt Typen Kurvenklemmgreifer mit Selbsthemmung
Öffnungswinkel (Grad) 60
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktreihe 84A3
Back to Top