Sheet Metal Grippers

84A3 - Cam Type Gripper

84A3Z320000000

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 214.0
Poids (lb) 3.52
Alesage cylindre (mm) 32
Force de serrage (N) 950.0
Poids (kg) 1.6
Temps d'ouverture/fermeture (ms) 0.2
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Type de produit Pince en tôle
Fonction de produit Solutions de Pince
Distributor Group - FR Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
PublishedDate 1673559851000
Gammes de produits 84A3
Taille alimentation G1/8
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg) 60
Back to Top