Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)14.5
- Höhe (mm)129.00
- Länge (mm)590.50
- Weite (mm)88.90
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (bar)1.4 - 7 bar
- Hub (mm)152.4
- BeigestelltNein
- Temperaturbereich Standard-30° bis 150°C
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenParallelgreifer
- ZubehörOSMK-078|OISP-017|OISN-017|CABL-014|OFSV-006|PLFT-024
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 301/311
301 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Serie 385
385 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Serie 460/480
482 - Spannzange
Serie 8700
8725 - 8700 - Pneumatischer Hebelspanner
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel