Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
010-210-501
010-210-501
Diese hydraulischen Einschraubzylinder sind unentbehrliche Bausteine im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind einsetzbar in Spannvorrichtungen zum Positionieren, Spannen sowie Klemmen von Werkstücken.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.31
Betriebsdruck (PSI)
3000
Kraft (lbf)
588.0
Ölverbrauch (in³)
0.061
Betriebsdruck (bar)
200
Hub (mm)
7.9
Kraft (N)
265.0
Anschlussgewinde
SAE #4
Befestigung
Einschraubzylinder
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen
Hydraulik Einschraubzylinder
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Sicherungsmutter
Optional
Gewindegehäuse
3/4-16
Produktreihe
010
PublishedDate
1674230108000
Back to Top