Dispositifs de Serrage Hydraulique
Versatile threaded body cylinders can be used for a variety of high production applications.

010-210-501

Cylindre polyvalent servant pour la production de masse
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Force (lb) 588.0
Huile (in³) 0.061
Pression de fonctionnement (PSI) 3000
Course (in) 0.31
Force (kg) 265.0
Course (mm) 7.9
Pression de fonctionnement (bar) 200
Gammes de produits 010
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Cylindre fileté
Taille alimentation SAE #4
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Corps fileté 3/4-16
PublishedDate 1674230108000
montage Threaded Body
Contre écrou Inclus
Back to Top