Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
010-211-004
010-211-004
Diese hydraulischen Einschraubzylinder sind unentbehrliche Bausteine im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind einsetzbar in Spannvorrichtungen zum Positionieren, Spannen sowie Klemmen von Werkstücken.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Ölverbrauch (in³)
0.785
Hub (in)
1.0
Kraft (lbf)
2355.0
Betriebsdruck (PSI)
3000
Betriebsdruck (bar)
200
Kraft (N)
1065.0
Hub (mm)
25.4
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Befestigung
Einschraubzylinder
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
010
PublishedDate
1674229784000
Produkt Typen
Hydraulik Einschraubzylinder
Sicherungsmutter
Optional
Gewindegehäuse
1 5/16-16
Anschlussgewinde
SAE #4
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top