Dispositifs de Serrage Hydraulique
Versatile threaded body cylinders can be used for a variety of high production applications.

010-211-004

Cylindre polyvalent servant pour la production de masse
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Pression de fonctionnement (PSI) 3000
Force (lb) 2355.0
Course (in) 1.0
Huile (in³) 0.785
Pression de fonctionnement (bar) 200
Course (mm) 25.4
Force (kg) 1065.0
Type de produit Cylindre fileté
Corps fileté 1 5/16-16
PublishedDate 1674229784000
montage Threaded Body
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 010
Taille alimentation SAE #4
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Contre écrou Optionnel
Back to Top