Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
010-211-502
010-211-502
Diese hydraulischen Einschraubzylinder sind unentbehrliche Bausteine im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind einsetzbar in Spannvorrichtungen zum Positionieren, Spannen sowie Klemmen von Werkstücken.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.5
Betriebsdruck (PSI)
3000
Ölverbrauch (in³)
0.884
Kraft (lbf)
5301.0
Hub (mm)
12.7
Betriebsdruck (bar)
200
Kraft (N)
2400.0
Sicherungsmutter
Optional
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Gewindegehäuse
1 7/8-16
Anschlussgewinde
SAE #4
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1674229261000
Produkt Typen
Hydraulik Einschraubzylinder
Befestigung
Einschraubzylinder
Produktreihe
010
Back to Top