Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Dispositifs de Serrage Hydraulique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
010-211-502
010-211-502
Cylindre polyvalent servant pour la production de masse
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course (in)
0.5
Huile (in³)
0.884
Pression de fonctionnement (PSI)
3000
Force (lb)
5301.0
Course (mm)
12.7
Force (kg)
2400.0
Pression de fonctionnement (bar)
200
Taille alimentation
SAE #4
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
010
Corps fileté
1 7/8-16
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Contre écrou
Optionnel
PublishedDate
1674229261000
montage
Threaded Body
Type de produit
Cylindre fileté
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top