Hydraulisches Spannen
These cylinders can be used to push or pull depending on the orientation of the ram.

020-011-011DE

Vielseitig einsetzbarer Hohlkolbenzylinder der als Druck- aber auch als Zugzylinder eingesetzt werden kann.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Betriebsdruck (PSI) 3000
Durchgangsloch für Welle/Bolzen Durchmesser (in) 0.38
Hub (in) 0.38
Ölverbrauch (in³) 0.547
Kraft (lbf) 4380
Betriebsdruck (bar) 200
Hub (mm) 10
Kraft (N) 1987
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Hydraulik Hohlkolbenzylinder
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anschlussgewinde SAE #2
Befestigung Flansch
Produktreihe 020
Back to Top