Dispositifs de Serrage Hydraulique
These cylinders can be used to push or pull depending on the orientation of the ram.

020-011-011DE

Aucun
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Force (lb) 4380
Course (in) 0.38
Pression de fonctionnement (PSI) 3000
Huile (in³) 0.547
Trou central pour tige filetée diametre (in) 0.38
Course (mm) 10
Pression de fonctionnement (bar) 200
Force (kg) 1987
Gammes de produits 020
Type de produit Traversée de cloison hydraulique
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
montage Flange
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Taille alimentation SAE #2
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top