Hydraulisches Spannen
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-D-1100-R

Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Kraft (lbf) 1100
Betriebsdruck (PSI) 5000
Hub (in) 0.89
Betriebsdruck (bar) 345
Kraft (N) 499
Hub (mm) 22.6
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Funktionsweise doppeltwirkend
Produktreihe 030
Befestigung Einschraubzylinder
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Hydraulik Schwenkspannzylinder
Anschlussgewinde SAE #4
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Vertikaler Spannhub (mm) 9.906
Schwenkrichtung rechtsschwenkend
Vertikaler Spannhub (in) 0.39
Back to Top