Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Dispositifs de Serrage Hydraulique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
030-1-D-1100-R
030-1-D-1100-R
La bride tournante hydraulique SELECT est de grande qualité et très peu cher
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Pression de fonctionnement (PSI)
5000
Course (in)
0.89
Force (lb)
1100
Pression de fonctionnement (bar)
345
Course (mm)
22.6
Force (kg)
499
Type de produit
Bride tournante
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Notice de démarrage
Double-Acting
montage
Threaded Body
Course de serrage vertical (mm)
9.906
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
030
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Sens de rotation
à droite
Taille alimentation
SAE #4
Course de serrage vertical (in)
0.39
Back to Top