Hydraulisches Spannen
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-D-1100-S

DIESES PRODUKT IST NICHT MEHR VERFÜGBAR. ERSATZ FINDEN SIE HIER 030-1-D-1100-L ODER HIER 030-1-D-1100-R. Für weiter Produktdaten wenden Sie sich bitte an den Destaco Kundenservice

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Kraft (lbf) 1100
Betriebsdruck (PSI) 5000
Hub (in) 0.89
Hub (mm) 22.6
Betriebsdruck (bar) 345
Kraft (N) 499
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Befestigung Einschraubzylinder
Funktionsweise doppeltwirkend
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 030
Produkt Typen Hydraulik Schwenkspannzylinder
Anschlussgewinde SAE #4
Vertikaler Spannhub (in) 0.39
Schwenkrichtung Linearhub
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Vertikaler Spannhub (mm) 9.906
Back to Top