Dispositifs de Serrage Hydraulique
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-D-1100-S

CE PRODUIT N'EST PLUS DISPONIBLE. DES MODELES DE SUBSTITUTION PEUVENT ETRE PROPOSES. 030-1-D-1100-L / 030-1-D-1100-R. Pour obtenir des informations complémentaires sur les produits, veuillez contacter le service client à l'adresse.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.89
Pression de fonctionnement (PSI) 5000
Force (lb) 1100
Pression de fonctionnement (bar) 345
Force (kg) 499
Course (mm) 22.6
montage Threaded Body
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 030
Type de produit Bride tournante
Notice de démarrage Double-Acting
Course de serrage vertical (in) 0.39
Sens de rotation tout droit
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Taille alimentation SAE #4
Course de serrage vertical (mm) 9.906
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top