Hydraulisches Spannen
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-D-2400-L

Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 1.12
Betriebsdruck (PSI) 5000
Kraft (lbf) 2400.0
Hub (mm) 28.4
Kraft (N) 1088.0
Betriebsdruck (bar) 345
Vertikaler Spannhub (in) 0.5
Produkt Typen Hydraulik Schwenkspannzylinder
Anschlussgewinde SAE #4
Funktionsweise doppeltwirkend
Befestigung Einschraubzylinder
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Schwenkrichtung linksschwenkend (Standard)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Vertikaler Spannhub (mm) 12.7
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 030
PublishedDate 1675373552000
Back to Top