Dispositifs de Serrage Hydraulique
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-D-2400-L

La bride tournante hydraulique SELECT est de grande qualité et très peu cher
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pression de fonctionnement (PSI) 5000
Force (lb) 2400.0
Course (in) 1.12
Course (mm) 28.4
Force (kg) 1088.0
Pression de fonctionnement (bar) 345
Type de produit Bride tournante
Gammes de produits 030
Course de serrage vertical (mm) 12.7
Course de serrage vertical (in) 0.5
PublishedDate 1675373552000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Notice de démarrage Double-Acting
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
montage Threaded Body
Taille alimentation SAE #4
Sens de rotation à gauche (Standard)
Back to Top