Hydraulisches Spannen
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-D-2400-R

Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Kraft (lbf) 2400.0
Hub (in) 1.12
Betriebsdruck (PSI) 5000
Hub (mm) 28.4
Betriebsdruck (bar) 345
Kraft (N) 1088.0
Schwenkrichtung rechtsschwenkend
Produktreihe 030
Befestigung Einschraubzylinder
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Vertikaler Spannhub (mm) 12.7
Funktionsweise doppeltwirkend
Anschlussgewinde SAE #4
Vertikaler Spannhub (in) 0.5
Produkt Typen Hydraulik Schwenkspannzylinder
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1675428336000
Back to Top