Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Dispositifs de Serrage Hydraulique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
030-1-D-2400-R
030-1-D-2400-R
La bride tournante hydraulique SELECT est de grande qualité et très peu cher
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Pression de fonctionnement (PSI)
5000
Course (in)
1.12
Force (lb)
2400.0
Course (mm)
28.4
Pression de fonctionnement (bar)
345
Force (kg)
1088.0
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
montage
Threaded Body
PublishedDate
1675428336000
Sens de rotation
à droite
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Bride tournante
Course de serrage vertical (in)
0.5
Gammes de produits
030
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Notice de démarrage
Double-Acting
Taille alimentation
SAE #4
Course de serrage vertical (mm)
12.7
Back to Top