Hydraulisches Spannen
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-D-475-S

DIESES PRODUKT IST NICHT MEHR VERFÜGBAR. ERSATZ FINDEN SIE HIER 030-1-D-475-R ODER HIER 030-1-D-475-L. Für weiter Produktdaten wenden Sie sich bitte an den Destaco Kundenservice

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Betriebsdruck (PSI) 5000
Hub (in) 0.65
Kraft (lbf) 475.0
Hub (mm) 16.5
Betriebsdruck (bar) 345
Kraft (N) 215.0
Produkt Typen Hydraulik Schwenkspannzylinder
PublishedDate 1675428088000
Vertikaler Spannhub (mm) 8.128
Vertikaler Spannhub (in) 0.32
Funktionsweise doppeltwirkend
Anschlussgewinde SAE #2
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Befestigung Einschraubzylinder
Produktreihe 030
Schwenkrichtung Linearhub
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top